Capuchon d'écrou (noir)

Capuchon d'écrou (noir)
  • En promotion
  • Remise sur volume
Color can be changed to suit the target application; comes in unique two-tone colors and can even be marked. Any screw size and material can be used to suit the target application. A knob nut can be assembled quickly by simply inserting a nut.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SDCB-PL-M6-10
SDCB-PL-M8-12
SDCB-PL-M8-19
SDCB-PL-M10-15
SDCB-PL-M12-17
SDCB-PL-M12-27
SDCB-PL-M16-22
SDCB-PL-M22-49
SDCBISO-PL-M20-28
SDCBISO-PL-M20-44
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Hauteur
(mm)

1.64 €

1.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

10610

1.00 €

1 Disponible 6 jours 10812

1.37 €

1 Disponible 6 jours 10819

1.45 €

1 Disponible 6 jours 101015

2.71 €

1 Disponible 6 jours 101217

3.58 €

1 Disponible 6 jours 101227

3.86 €

1 Disponible 6 jours 101622

5.73 €

1 Disponible 6 jours 102249

4.67 €

1 Disponible 6 jours 102028

5.34 €

1 Disponible 6 jours 102044

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Résine Couleur Noir Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique