• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coupleur rapide bouchon modèle CAP

Coupleur rapide bouchon modèle CAP
  • Remise sur volume
Ultra-small, lightweight, and feature one-touch application with no tools. Suitable for piping various pneumatic equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-H6
AP-H8
AP-L6
AP-L8
CA-OHP4
CA-OHP6
CA-OLP4
CA-OLP6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du tuyau
(φ)
Type à bouchon

9.37 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Type AP-H

10.50 €

1 6 jours 108Type AP-H

11.11 €

1 6 jours 106Type AP-L

12.36 €

1 6 jours 108Type AP-L

10.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Type CA-OHP

8.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Type CA-OHP

11.11 €

1 6 jours 104Type CA-OLP

11.73 €

1 6 jours 106Type CA-OLP

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Accouplement à simple effet Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Laiton (placage au chrome), un peu de résine Matériau d'étanchéité NA Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de service maximum(MPa) 0.98 Résistance à la pression(MPa) 1.47 Tuyau applicable Uréthane, nylon, fluoropolymère

Assistance technique