Coupleur rapide douille modèle CAP

Coupleur rapide douille modèle CAP
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
  • Remise sur volume
Ultra small/and lightweight/single-touch fitting requires no tools. Suitable for piping of various pneumatic equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AP-V6
AP-V8
CA-OSV4
CA-OSV6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du tuyau
(φ)
Type à douille

23.03 €

16.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Type AP-V

32.60 €

1 6 jours 108Type AP-V

19.16 €

13.41 €

1 Disponible Jour même

Stock

104Type CA-OSV

17.24 €

12.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

106Type CA-OSV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Accouplement à simple effet Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Laiton (placage au chrome), un peu de résine Matériau d'étanchéité Caoutchouc nitrile Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Pression de service maximum(MPa) 0.98 Résistance à la pression(MPa) 1.47 Tuyau applicable Uréthane, nylon, fluoropolymère

Assistance technique