Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KNOBRB-POM-M3-4.5 |
KNOBRB-POM-M6-7.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | Corps principal, D.E. D (Ø) | Hauteur du corps principal H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.25 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M3 | 9.5 | 4.5 | |
1.41 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | M6 | 26 | 7.8 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Type à forme ronde | Cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | NA | Matériau du corps principal | Delrin 500 |
Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Polyacétal | Section de montage, traitement de la surface | NA |
Couleur du bouton | Noir | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal
Corps principal, D.E. D(Ø)
Hauteur du corps principal H(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles