Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KNOBRW-ST-M4-13
Référence pièce
|
---|
KNOBRW-ST-M4-13 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.19 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Filetage femelle | Diam. de la section de montage d (mm) ou diam. nominal | M4 |
---|---|---|---|---|---|
Type à forme ronde | Cylindrique | Usiné sur le côté | Moleté | Fonction supplémentaire | NA |
Matériau du corps principal | Acier | Traitement de surface du corps principal | NA | Section de montage, matériau | Autre |
Section de montage, traitement de la surface | NA | Corps principal, D.E. D(Ø) | 13 | Corps principal, hauteur t(mm) | 5.5 |
Unité de vente | Boîte / paquet |
Vous vous trouvez sur la page de Capuchon D (modèle rond, blanc), le numéro d'article est le suivant: KNOBRW-ST-M4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KNOBRW-ST-M4-13.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles