• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Écrou borgne avec insert【1,000 pièces par conditionnement】

Écrou borgne avec insert

Détails du produit:

Référence fabricant: FRNIN-STU-M6

Marque: TUKUMO

Prix: 187.98

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

FRNIN-STU-M6

Référence pièce
FRNIN-STU-M6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

187.98 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Vis nominale (M) 6 Matériau Acier Traitement de surface Placage chromé brillant
Type de filetage Métrique, gros filet Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détails) Placage chromé brillant
Hauteur(mm) 10.5 Dimensions standard S 10 dc 13
t 0.5

Assistance technique