• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rondelle soudée (caoutchouc gris)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Rondelle soudée (caoutchouc gris)
  • Remise sur volume

[Type (application)] For fluids
[Type] Sealing Washer
[Surface treatment] None
[Surface treatment](Details) none
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 4 5 6
[Nominal Thread (M)] 4 5 6
[Thickness t (mm)] 3 3.5
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Outer diameter (mm)] 10 14

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSPK-ST-M5
WSPK-ST-M6
WSPK-SUS-M4
WSPK-SUS-M5
WSPK-SUS-M6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

39.93 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours -[Acier] Acier[Non fourni] Textile553.5Boîte / paquet[Non fourni] Textile14

22.85 €

500 pièces par conditionnement

5 jours -[Acier] Acier[Non fourni] Textile663.5Boîte / paquet[Non fourni] Textile14

0.19 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] NA443Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] NA10

0.21 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] NA553.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] NA14

0.23 €

Disponible 4 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] NA663.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] NA14

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Pour les liquides Type Rondelle d'étanchéité

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique