Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Rondelle, perçage【1-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSSP-ST3W-M5
WSSP-ST3W-M6
WSSP-SUS-M5
WSSP-SUS-M6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Unité de vente Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

13.90 €

1,000 pièces par conditionnement

6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent1052.2Boîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc14

8.10 €

500 pièces par conditionnement

6 jours 10[Acier] AcierChrome trivalent1562.7Boîte / paquet[Chrome trivalent] Trivalent blanc-

0.06 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A1052.2Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A14

0.06 €

Disponible 6 jours 10Acier inoxydable[Non fourni] N/A1562.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)[Non fourni] N/A-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle sphérique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique