Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Rondelle AZ (caoutchouc gris)【500 pièces par conditionnement】

Rondelle AZ (caoutchouc gris)

[Type (application)] For fluids
[Type] Sealing Washer
[Surface treatment] None
[Surface treatment](Details) none
[Materials] Steel, Stainless steel
[Inner diameter d (mm)] 4 5 6
[Nominal Thread (M)] 4 5 6
[Thickness t (mm)] 3 3.5
[Sales unit] Minimum Quantity (Available for Purchase from 1 pc) Box and Pkg.
[Outer diameter (mm)] 11.8 13 16

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSPKY-ST-M6

Référence pièce
WSPKY-ST-M6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

41.16 €

500 pièces par conditionnement

6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Pour les liquides Type Rondelle d'étanchéité Matériau Acier
Traitement de surface Textile D.I. d(mm) 6 Vis nominale (M) 6
Épaisseur T(mm) 3.5 Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détaillé) Textile
Diamètre extérieur(mm) 16

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle AZ (caoutchouc gris), le numéro d'article est le suivant: WSPKY-ST-M6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSPKY-ST-M6.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique