Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WSPKO-SUS-M3X9.5 |
WSPKO-SUS-M4X9.5 |
WSPKO-SUS-M5X12.5 |
WSPKO-SUS-M6X14 |
WSPKO-SUS-M6X16 |
WSPKO-SUS-M8X19 |
WSPKO-SUS-M10X22 |
WSPKO-SUS-M12X25 |
WSPKO-SUS-M16X32 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | D.E. D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 3 | 3.5 | 9.5 | |
0.23 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 5 | 4 | 3.5 | 9.5 | |
0.32 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 5 | 3.7 | 12.5 | |
0.47 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 7 | 6 | 4.1 | 14 | |
0.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 7 | 6 | 4.1 | 16 | |
0.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9 | 8 | 4.3 | 19 | |
0.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 11 | 10 | 4.3 | 22 | |
1.49 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 12.7 | 12 | 4.3 | 25 | |
1.57 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 17 | 16 | 4.3 | 32 |
Loading...
Type (application) | Pour les liquides | Type | Rondelle d'étanchéité | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Traitement de surface (détaillé) | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
D.E. D(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles