Rondelles élastiques (GE)【1-50 pièces par conditionnement】

Rondelles élastiques (GE)
  • Remise sur volume

[Type (Usage)] Spring washer
[Type] Spring washer
[Material] Resin
[Surface treatment] None
[Material]Resin FRP (fiber reinforced plastic)
[Surface treatment] (details) none
[Type]Spring washer standard
[Nominal designation (M)] 6 8 10 12 16 20 22 24 30
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSPGE-FRP-M6
WSPGE-FRP-M8
WSPGE-FRP-M10
WSPGE-FRP-M12
WSPGE-FRP-M16
WSPGE-FRP-M20
WSPGE-FRP-M22
WSPGE-FRP-M24
WSPGE-FRP-M30
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSFiletage nominal (M) Unité de vente

6.00 €

Disponible 5 jours 106Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

7.56 €

Disponible 5 jours 108Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

8.58 €

Disponible 5 jours 1010Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

10.29 €

Disponible 5 jours 1012Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

13.05 €

Disponible 5 jours 1016Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

508.73 €

50 pièces par conditionnement

11 jours 1020Boîte / paquet

545.63 €

50 pièces par conditionnement

11 jours 1022Boîte / paquet

640.63 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 1024Boîte / paquet

495.95 €

30 pièces par conditionnement

11 jours 1030Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Matériau Résine
Traitement de surface NA Matériau, résine FRP (Plastique renforcé par des fibres) Traitement de surface (détails) NA
Type de rondelles élastiques Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique