• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rondelle élastique (à intégrer)【2,000-50,000 pièces par conditionnement】 (WSP-ST-M3)

Rondelle élastique (à intégrer) WSP-ST-M3

[Type (application)] Spring Washer
[Type] Spring Washer
[Surface treatment] None
[Sales unit] Box/package
[Surface treatment](Details) none
[Type]Spring Washer, Standard
[Materials] Steel, Stainless steel
[Nominal Thread (M)] 2.5 3 4 5 6 8 10 16
[Materials]Steel SWRH72B
[Materials]Stainless Steel SUS304J3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WSP-ST-M3

Référence pièce
WSP-ST-M3
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Vis nominale (M) Matériau : acier Matériau : acier inoxydable

68.67 €

20,000 pièces par conditionnement

11 jours 10[Acier] Acier3[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Traitement de surface NA
Unité de vente Boîte / paquet Traitement de surface (détaillé) NA Type, rondelles élastiques Standard

Vous vous trouvez sur la page de Rondelle élastique (à intégrer), le numéro d'article est le suivant: WSP-ST-M3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WSP-ST-M3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WSP-ST-M10
WSP-ST-M16
WSP-ST-M2.5
WSP-ST-M4
WSP-ST-M5
WSP-ST-M6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Vis nominale (M) Matériau : acier Matériau : acier inoxydable

227.05 €

8,000 pièces par conditionnement

11 jours 10[Acier] Acier10[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-

189.84 €

2,000 pièces par conditionnement

11 jours 10[Acier] Acier16[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-

174.93 €

30,000 pièces par conditionnement

11 jours 10[Acier] Acier2.5[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-

47.94 €

10,000 pièces par conditionnement

11 jours 10[Acier] Acier4[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-

291.55 €

50,000 pièces par conditionnement

11 jours 10[Acier] Acier5[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-

158.73 €

20,000 pièces par conditionnement

11 jours 10[Acier] Acier6[JIS-SWRH] JIS-SWRH72B-

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique