• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ressort de plaque fonctionnel pour charges légères【1-50 pièces par conditionnement】

Ressort de plaque fonctionnel pour charges légères
  • Remise sur volume

· Type (application): Spring washer
· Type: Spring washer
· Material: Steel
· Surface treatment: Black iron oxide coating
· Materials: Steel S50C–S65C or SUP10
· Surface treatment (details): Black iron oxide coating
· Type: Spring washer, conical spring washer
· Thread: M35.5, M63, M80, M100

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WDSL-ST-M35
WDSL-ST-M63
WDSL-ST-M80
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Unité de vente

15.87 €

50 pièces par conditionnement

55 jours 1035.5Boîte / paquet

2.78 €

Disponible 5 jours 1063Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

5.78 €

Disponible 5 jours 1080Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Rondelle élastique Type Rondelle élastique Matériau Acier
Traitement de surface Textile Matériau : acier EN 1.1206 équiv.–EN 1.0601 équiv. ou EN 1.8159 équiv. Traitement de surface (détaillé) Textile
Type, rondelles élastiques Rondelles élastiques à disque

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique