Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | D.I. d (mm) | Vis nominale (M) | Épaisseur T (mm) | Unité de vente | Matériau : acier | Matériau : acier inoxydable | Traitement de surface (détaillé) | Diamètre extérieur (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Laiton | Placage nickel | 3 | 3 | 2.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Placage nickel] Placage nickel | 9.5 | ||
1.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Laiton | Placage nickel | 4 | 4 | 2.5 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Placage nickel] Placage nickel | 11.5 | ||
1.66 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Laiton | Placage nickel | 5.3 | 5 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Placage nickel] Placage nickel | 14.3 | ||
1.67 € | 1 | Disponible | 7 jours | - | Laiton | Placage nickel | 6 | 6 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | - | [Placage nickel] Placage nickel | 16 | ||
121.29 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 4 | 4 | 2.5 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 11.5 | ||
54.16 € 16.25 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 5.3 | 5 | 3 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 14.3 | ||
54.07 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Chrome trivalent | 6 | 6 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | 16 | ||
64.07 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage au chrome | 5 | 5 | 3 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage au chrome | 14.3 | ||
111.78 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 3 | 3 | 2.2 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 9.5 | ||
121.29 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 4 | 4 | 2.5 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 11.5 | ||
26.75 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 5 | 5 | 3 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 14.3 | ||
36.62 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 6.3 | 6 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 16 | ||
63.37 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 | [Acier] Acier | Placage nickel | 8 | 8 | 5 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | [Placage nickel] Placage nickel | 20 | ||
121.29 € | 5,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 4 | 4 | 2.5 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 11.5 | ||
1.02 € | 1 | 7 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 5 | 5 | 3 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 14.3 | |||
44.29 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | - | [Acier] Acier | Placage chromé brillant | 6 | 6 | 3.2 | Boîte / paquet | EN 1.0330 équiv. | - | Placage chromé brillant | 16 | ||
1.65 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 3.3 | 3 | 2.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 9.5 | ||
0.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 4.3 | 4 | 2.3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 11.5 | ||
1.72 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 5.3 | 5 | 3 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 14.3 | ||
0.28 € 0.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Acier inoxydable | [Non fourni] N/A | 6.3 | 6 | 3.2 | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | - | [EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | [Non fourni] N/A | 16 |
Loading...
Type (application) | Configurations spéciales | Type | Rondelle rosette |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
D.I. d(mm)
Vis nominale (M)
Épaisseur T(mm)
Unité de vente
Matériau : acier
Matériau : acier inoxydable
Traitement de surface (détaillé)
Diamètre extérieur(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles