Rondelles pour vitesse, type H (pour vis)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WSSP-304AY-M4X38
WSSP-304AY-M6X30
WSSP-304AY-M6X38
WSSP-304AY-M6X50
WSSP-304AY-M8X38
WSSP-304AY-M10X38
WSSP-STAY-M4X38
WSSP-STAY-M6X30
WSSP-STAY-M6X38
WSSP-STAY-M8X38
WSSP-STAY-M10X38
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau Traitement de surface Vis nominale (M) Matériau : acier inoxydable Traitement de surface (détaillé) D.E. D
(mm)

0.41 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydableNA4[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA38

0.26 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydableNA6[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA30

0.41 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydableNA6[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA38

0.74 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydableNA6[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA50

0.41 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydableNA8[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA38

0.41 €

Disponible 5 jours 10Acier inoxydableNA10[EN 1.4301 Équiv.] Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.)NA38

102.93 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 10[Acier] AcierZingage4-Zingage fondu38

46.78 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 10[Acier] AcierZingage6-Zingage fondu30

102.93 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 10[Acier] AcierZingage6-Zingage fondu38

0.26 €

Disponible 4 jours 10[Acier] AcierZingage8-Zingage fondu38

0.23 €

Disponible 6 jours 10[Acier] AcierZingage10-Zingage fondu38

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Prévention contre le desserrage Type Rondelle sphérique

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique