• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rondelle rosette à bord relevé (méthode Saw)【250-2,000 pièces par conditionnement】

Rondelle rosette à bord relevé (méthode Saw)

· Type (application): Special
[Shape]
· Type: Rosette washer
· Material: Brass
· Surface treatment: Trivalent chromate, chromate plating
· Inner diameter (mm): 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 8.3
· Thread: M3, M4, M5, M6, M8
· Thickness (mm): 2, 2.4, 2.8, 3.3, 4.5
· Sales unit: Low quantity (available for purchase from 1pc), box and package.
· Surface treatment (details): Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, chromate plating
· Outer diameter (mm): 9, 12, 14, 16, 22

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WRS-BR3B-M3
WRS-BR3W-M8
WRS-BRH-M3
WRS-BRH-M6
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Traitement de surface D.I. d
(mm)
Vis nominale (M) Épaisseur T
(mm)
Traitement de surface (détaillé) Diamètre extérieur
(mm)

237.29 €

2,000 pièces par conditionnement

9 jours Chrome trivalent3.332[Chrome trivalent] Trivalent noir9

112.29 €

250 pièces par conditionnement

9 jours Chrome trivalent8.384.5[Chrome trivalent] Trivalent blanc22

135.59 €

2,000 pièces par conditionnement

9 jours Placage au chrome3.332Placage au chrome9

105.93 €

500 pièces par conditionnement

9 jours Placage au chrome6.363.3Placage au chrome16

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type (application) Configurations spéciales Type Rondelle rosette Matériau Laiton
Unité de vente Boîte / paquet

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique