Tournevis inviolable LR à tête de conduite (DLR)

Tournevis inviolable LR à tête de conduite (DLR)
[Material] Iron
[Surface treatment] None
[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up) wrench
[Nominal] 2 3 4 5 6 8
[Shaft L (mm)] 75 100 150
[Handle L (mm)] 85 95 110
[Handle diameter D (mm)] 20.5 24 28.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TOTSD-ST-M2
TOTSD-ST-M3
TOTSD-ST-M4
TOTSD-ST-M5
TOTSD-ST-M6
TOTSD-ST-M8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension nominale de la clé Arbre L
(mm)
Poignée L
(mm)
Diamètre de poignée D
(mm)

18.25 €

1 6 jours 102758520.5

18.25 €

1 6 jours 103758520.5

20.09 €

1 6 jours 1041009524

20.07 €

1 6 jours 1051009524

27.39 €

1 6 jours 10615011028.5

27.39 €

1 6 jours 10815011028.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Assistance technique