Clé pour barre hexagonale【1-50 pièces par conditionnement】

Clé pour barre hexagonale
  • Remise sur volume
[Material] Iron
[Surface treatment] Black oxide coating wrench
[Nominal] 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 suitable sizes M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16
[L or B (mm)] 45 50 56 63 70 80 90 100 112 125 140
[L or C (mm)] 14 16 18 20 25 28 32 36 40 45 56
[Flats width] 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14
[Sales unit] Individual pieces (possible to order 1 pc. and up,) boxes / packs, hardness HRC48, HRC50, HRC52 Guaranteed torque 8.36 19.4 38.7 67.3 163 306 530 1224 2243 3773

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LNGO-ST-M1.5
LNGO-ST-M2
LNGO-ST-M2.5
LNGO-ST-M3
LNGO-ST-M4
LNGO-ST-M5
LNGO-ST-M6
LNGO-ST-M8
LNGO-ST-M10
LNGO-ST-M12
LNGO-ST-M14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension nominale de la clé Taille applicable L ou B
(mm)
l ou c
(mm)
Méplats Unité de vente Dureté Serrage garanti

0.23 €

1 Disponible 6 jours 101.5M245141.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC528.36

0.25 €

1 Disponible 6 jours 102M2.550162Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC5219.4

0.26 €

1 Disponible 6 jours 102.5M356182.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC5238.7

0.40 €

1 Disponible 6 jours 103M463203Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC5267.3

0.59 €

1 Disponible 6 jours 104M570254Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC52163

1.14 €

1 Disponible 6 jours 105M680285Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC52306

1.46 €

1 Disponible 6 jours 106M890326Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC52530

84.40 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 108M10100368Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC501224

81.37 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010M121124010Boîte / paquetHRC482243

8.01 €

1 Disponible 6 jours 1012M141254512Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)HRC483773

135.75 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1014M161405614Boîte / paquetHRC486016

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Fer Traitement de surface Oxydé noir

Assistance technique