Rivet borgne NS【1,000 pièces par conditionnement】

Rivet borgne NS
Head
· Shape: Round head
· Type: Body of blind rivet
· Materials: Steel bar mandrel
· Material: Steel
· Sales unit: Box/package
· Surface treatment: None, trivalent white
· Sleeve diameter (mm): 2.4, 3.2, 4, 4.8, 6.4
· Length (mm): 4.4, 5.5, 6, 6.6, 7.1, 7.6, 8.2, 8.7, 9, 9.2, 9.8, 10.3, 10.8, 11.4, 11.9, 12.3, 12.4, 12.9, 13.5, 15.5, 15.6, 16.1, 16.7, 18.9, 19.9, 23.3, 26.5, 28.6, 29.7

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BRCS-ST3W-M2.4-8.7
BRCS-ST3W-M3.2-7.6
BRCS-ST3W-M3.2-12.3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre du manchon
(mm)
Longueur L
(mm)
Épaisseur de plaque de fixation G recommandée
(mm)

59.80 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 2.48.73.2~6.4

69.48 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.27.61.6~4.8

88.36 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 3.212.36.4~9.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Traitement de surface Trivalent blanc Forme de la tête Tête ronde Type Rivet borgne
Matériau du corps principal Acier Matériau des mandrins (mandrin) Acier Unité de vente Boîte / paquet

Assistance technique