• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Cheville pour boulon spiralé【1-50 pièces par conditionnement】

Cheville pour boulon spiralé

Coiled bolt plug that leverages production technology and is made from good quality lead, so it is highly acid resistant and will never corrode.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABBP-ST-M4-25
ABBP-ST-M5-30
ABBP-ST-M6-38
ABBP-ST-M8-45
ABBP-ST-M10-50
ABBP-SUS-M6-38
ABBP-SUS-M8-45
ABBP-SUS-M10-50
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau Traitement de surface M nominal Longueur
(mm)
Unité de vente Forme de la tête

0.59 €

4 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4401 équiv.Textile425Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)Tête cylindrique

22.85 €

50 pièces par conditionnement

4 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4401 équiv.Textile530Boîte / paquetTête cylindrique

33.90 €

50 pièces par conditionnement

5 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4401 équiv.Textile638Boîte / paquetTête cylindrique

61.02 €

50 pièces par conditionnement

6 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4401 équiv.Textile845Boîte / paquetBoulon hexagonal

98.73 €

50 pièces par conditionnement

4 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4401 équiv.Textile1050Boîte / paquetBoulon hexagonal

48.81 €

50 pièces par conditionnement

5 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4567 équiv.NA638Boîte / paquetTête cylindrique

84.75 €

50 pièces par conditionnement

5 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4567 équiv.NA845Boîte / paquetBoulon hexagonal

155.59 €

50 pièces par conditionnement

5 jours Vis-mère pour câble électrique / antimoine / étain : EN 1.4567 équiv.NA1050Boîte / paquetBoulon hexagonal

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique