• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Ancrage Phoenix Slim-Kun【100 pièces par conditionnement】

Ancrage Phoenix Slim-Kun

[Type] Anchor bolt
[Material] Resin
[Suface treatment] High density propropylene
[Sales unit] Boxes/pack
[Screw diameter (mm)] 3.5 to 4
[Drill diameter (mm)] 11
[Nominal designation M] 1 2 3, operating wall thickness (mm) 3~ 8~ 11~

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABFA-PP-S1
ABFA-PP-S2
ABFA-PP-S3
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSM nominal Épaisseur de service de la paroi
(mm)

27.34 €

100 pièces par conditionnement

5 jours 1013–

27.45 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 1028–

27.45 €

100 pièces par conditionnement

4 jours 10311–

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Résine Traitement de surface Propylène haute densité
Unité de vente Boîte / paquet Diamètre de filetage(mm) 3.5~4 Diamètre de perçage(mm) 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique