Tout ancrage (type C)【1-50 pièces par conditionnement】

Tout ancrage (type C)
  • Remise sur volume
[Material] SUS316 Steel, stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent chromate, zinc plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABAAC-316-M6-45
ABAAC-ST3W-M6-45
ABAAC-ST3W-M8-40
ABAAC-ST3W-M10-50
ABAAC-ST3W-M20-190
ABAAC-STAY-M10-50
ABAAC-STAY-M10-60
ABAAC-STAY-M16-100
ABAAC-SUS-M8-70
ABAAC-SUS-M10-60
ABAAC-SUS-M12-70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau Traitement de surface M nominal Longueur
(mm)
Longueur du filetage
(mm)
Traitement de surface (détails) Unité de vente Diamètre de perçage
(mm)

8.95 €

1 Disponible 13 jours Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.)NA64515NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)6.4

41.19 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours AcierChrome trivalent64515Trivalent blancBoîte / paquet6.4

55.34 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours AcierChrome trivalent84015Trivalent blancBoîte / paquet8.5

62.26 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours AcierChrome trivalent105020Trivalent blancBoîte / paquet10.5

113.97 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 21 jours AcierChrome trivalent2019050Trivalent blancBoîte / paquet21.5

3.38 €

1 Disponible 6 jours AcierZingage105020Zingage fonduQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10.5

3.69 €

1 Disponible 6 jours AcierZingage106025Zingage fonduQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10.5

14.10 €

1 Disponible 6 jours AcierZingage1610040Zingage fonduQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)17

6.67 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydableNA87025NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)8.5

7.50 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydableNA106025NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)10.5

11.40 €

1 Disponible 6 jours Acier inoxydableNA127025NAQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)12.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage

Assistance technique