• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Suspension IT (ITU)【50 pièces par conditionnement】

Suspension IT (ITU)

[Type] Anchor bolt
[Material] Steel
[Surface treatment] Trivalent chromate
[Nominal designation M] 8
[Surface treatment] (detail) trivalent white
[Sales unit] Boxes/pack
[Drill diameter (mm)] 9
[Length (mm)] 25 30
[Screw length (mm)] 15 20

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABIHITU-ST3W-M8-25
ABIHITU-ST3W-M8-30
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Longueur
(mm)
Longueur du filetage
(mm)

51.19 €

50 pièces par conditionnement

4 jours 2515

52.20 €

50 pièces par conditionnement

5 jours 3020

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Chrome trivalent
M nominal 8 Traitement de surface (détails) Trivalent blanc Unité de vente Boîte / paquet
Diamètre de perçage(mm) 9

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique