• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Meilleurs ancrages à dégagement【10 pièces par conditionnement】

Meilleurs ancrages à dégagement

[Type] Anchor bolt
[Surface treatment] None
[Sales unit] Boxes/pack
[Material] Steel, stainless steel
[Nominal designation M] 6 8 10 12 16 20
[Nominal designation W] 1/2 1/4 3/4 3/8 5/16 5/8
[Length (mm)] (30) 30 35 40 50 60 80
[Screw length (mm)] 10 15 20 25 30
[Drill diameter (mm)] 11 12.5 14.5 18 22 26.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ABBCA-ST-M22

Référence pièce
ABBCA-ST-M22
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

78.86 €

10 pièces par conditionnement

14 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Chrome
M nominal 22 Longueur(mm) 93 Longueur du filetage(mm) 36
Unité de vente Boîte / paquet Diamètre de perçage(mm) 29

Vous vous trouvez sur la page de Meilleurs ancrages à dégagement, le numéro d'article est le suivant: ABBCA-ST-M22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABBCA-ST-M22.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique