• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Trion【30 pièces par conditionnement】

[Type] Anchor bolt
[Material] Steel
[Surface treatment] Trichromate white
[Nominal designation W] 3/8
[Length (mm)] 56
[Sales unit] Boxes/pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

ABTR-ST-W3/8-56

Référence pièce
ABTR-ST-W3/8-56
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?

64.88 €

30 pièces par conditionnement

5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier Traitement de surface Textile
W nominal 3/8 Longueur(mm) 56 Unité de vente Boîte / paquet

Vous vous trouvez sur la page de Trion, le numéro d'article est le suivant: ABTR-ST-W3/8-56.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ABTR-ST-W3/8-56.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique