• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Entraînement ALC

Entraînement ALC
  • Remise sur volume

[Type] Anchor bolt
[Material] Stainless steel
[Surface treatment] None
[Surface treatment] (detail) none
[Sales unit] Discrete (can be purchased as single units)
[Nominal designation M] 4 5 6 8
[Length] 35 40 45 50 60 65 75 90

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ABDRALC-SUS-M4-35
ABDRALC-SUS-M4-50
ABDRALC-SUS-M5-45
ABDRALC-SUS-M5-60
ABDRALC-SUS-M6-40
ABDRALC-SUS-M6-60
ABDRALC-SUS-M6-75
ABDRALC-SUS-M8-65
ABDRALC-SUS-M8-90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?M nominal Longueur
(mm)

0.62 €

4 jours 435

0.55 €

5 jours 450

0.66 €

4 jours 545

0.74 €

4 jours 560

0.74 €

4 jours 640

0.94 €

4 jours 660

0.99 €

5 jours 675

1.18 €

5 jours 865

1.48 €

Disponible 5 jours 890

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Boulon d'ancrage Matériau Acier inoxydable Traitement de surface NA
Traitement de surface (détails) NA Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique