Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LSRCUSEO-ST-NO.14-13.1 |
LSRCUSEO-ST-NO.17-16 |
LSRCUSEO-ST-NO.47-44.8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal (d1) | Arbre ou trou utilisé d1 (référence) (mm) | Arbre ou trou applicable d2 (réf.) (mm) | Diamètre extérieur (D/d3) | Épaisseur t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 14 | 14 | 13.5 | 13.1 | 1.2 | |
0.49 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 17 | 17 | 16.4 | 16 | 1.2 | |
0.36 € | 1 |
Jour même
Stock | 47 | 47 | 45.5 | 44.8 | 1.5 |
Loading...
Type | Direction de poussée (pour arbre) | Forme | Bagues de retenue concentriques en C | Matériau | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nominal (d1)
Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm)
Diamètre extérieur (D/d3)
Épaisseur t
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles