Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LSRCUSEH-ST-NO.70-66.0
Type | Direction de poussée (pour arbre) | Forme | Bagues de retenue concentriques en C | Nominal | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier | Arbre ou trou utilisé d1 (référence)(mm) | 70 | Arbre ou trou applicable d2 (réf.)(mm) | 67 |
Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | D.I. d3 | 66.0 | Épaisseur (t) | 2.5 |
Taille de bague en E applicable | NA | Traitement de surface | Parker |
Vous vous trouvez sur la page de Bagues de retenue concentriques pour arbres (avec trous) (norme JIS), le numéro d'article est le suivant: LSRCUSEH-ST-NO.70-66.0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LSRCUSEH-ST-NO.70-66.0.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles