Nouveau bouchon robinet modèle SAP

Nouveau bouchon robinet modèle SAP
A fitting for gas welding equipment. One-touch connection and safe double-lock system. Maximum safety, ease of use, excellent durability, and high flow rate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PT-01

Référence pièce
PT-01
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.60 €

1 9 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier (placage au chrome) / laiton Matériau d'étanchéité NBR Fluides applicables Air
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement / applications de fonctionnement Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::120
Type raccord en T à filetage de connexion M16 P1.5 droit Pression de service maximum(MPa) 0.98 Résistance à la pression(MPa) 1.47
Zone en coupe transversale minimum(mm2) 12.5 Pression de rupture(MPa) 3.5 Longueur L(mm) 35.2
Type à bouchon Bouchon PT

Vous vous trouvez sur la page de Nouveau bouchon robinet modèle SAP, le numéro d'article est le suivant: PT-01.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PT-01.

Assistance technique