Prise à déconnexion rapide modèle BL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLI-2P
BLO-2P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSSpécifications

15.34 €

1 5 jours 10Gris pour gaz (ENTRÉE)

15.34 €

1 5 jours 10Noir pour sirop (SORTIE)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Filetage femelle Bouchon (mâle) / douille (femelle) Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Résine Matériau d'étanchéité Caoutchouc fluoré, caoutchouc nitrile Fluides applicables Eau / Gaz réfrigérant / gaz hélium
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement / applications de fonctionnement Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Type raccord en T à filetage de connexion 19/32-18UNF
Pression de service maximum(MPa) 0.39 Résistance à la pression(MPa) 0.98 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 24.1
Température de fonctionnement(°C) 105

Assistance technique