Sectionneur rapide, prise modèle BL

Sectionneur rapide, prise modèle BL

Can be used for supplying carbon dioxide and syrup to a syrup tank. Uses parts in compliance with Japan Food Sanitation Standard No. 20 and taste-test acceptance criteria.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLI-2S
BLO-2S
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Spécifications

14.97 €

4 jours Gris pour gaz (ENTRÉE)

14.97 €

4 jours Noir pour sirop (SORTIE)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Types de pièces de connexion Fileté Bouchon (mâle) / douille (femelle) Douille (femelle)
Matériau du corps principal Résine Matériau d'étanchéité Caoutchouc fluoré, caoutchouc nitrile Fluides applicables Eau / Gaz réfrigérant / gaz hélium
Structure de vanne Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement / applications de fonctionnement Standard / Équipement pour applications agroalimentaires Type raccord en T à filetage de connexion 7/16-20UNF
Pression de service maximum(MPa) 0.39 Résistance à la pression(MPa) 0.98 Zone en coupe transversale minimum(mm2) 18.1
Température de fonctionnement(°C) 105

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique