Référence fabricant: PSW-M10-3W
Marque: HEIWA HATSUJYO
Prix: 133.25 €
Délai de livraison: 7 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSW-M10-3W
Référence pièce
|
---|
PSW-M10-3W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
133.25 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 7 jours | 10 |
Loading...
Type | Rondelle élastique | Matériau | Acier | Traitement de surface | Trivalent blanc |
---|---|---|---|---|---|
D.I. d(mm) | 10.5 | Vis nominale (M) | 10 | Épaisseur T(mm) | 2.85 |
Unité de vente | Boîte / paquet | Matériau : acier | JIS-SWB | Traitement de surface (détaillé) | Trivalent blanc |
D.E. D(mm) | 21.5 |
Vous vous trouvez sur la page de Rondelles freins PS H pour charges lourdes, le numéro d'article est le suivant: PSW-M10-3W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSW-M10-3W.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles