Plate FO=2【2,000-2,500 pièces par conditionnement】

Plate FO=2
[Nominal Thread (M)] 3
[Pitch (mm)] 0.5
[Detailed shape] Disc
[Mounting hole dimensions] Phillips
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Sales unit] Box/package
[Application] Standard
[Length L (mm)] 6 8
[Surface treatment] Bright Chromate Plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSHND-STC-M3-6
CSPCSHND-STC-M3-8
CSPCSHND-STU-M3-6
CSPCSHND-STU-M3-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur L (mm) Traitement de surface

443.96 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 6[Placage chrome] Placage chromé

355.17 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 8[Placage chrome] Placage chromé

412.51 €

2,500 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 6[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

330.02 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 8[Placage chrome brillant] Placage chromé brillant

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Vis nominale (M) 3 Matériau Acier
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme Pas(mm) 0.5 FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Standard (rond)
Unité de vente Boîte / paquet Application Standard

Assistance technique