Référence fabricant: HXPHND-SUSTCB-M6-15
Marque: SUNCO
Prix: 97.03 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HXPHND-SUSTCB-M6-15
Référence pièce
|
---|
HXPHND-SUSTCB-M6-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.03 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Vis nominale (M) | 6 | Longueur L (mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | Revêtement anti-grippant | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
Pas(mm) | 1 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Hexagonal | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Tête refoulée PD=1, le numéro d'article est le suivant: HXPHND-SUSTCB-M6-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HXPHND-SUSTCB-M6-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles