Tête cylindrique inviolable TRX P=2【1-2,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Tête cylindrique inviolable TRX P=2
  • Remise sur volume
[Detailed shape] Pan
[Mounting hole dimensions] Hexalobular socket
[Basic shape] Standard (Round)
[Materials] Stainless steel
[Thread ridge type] Metric coarse
[Tip shape] Flat End
[Application] Standard
[Nominal Thread (M)] 3 4 5 6
[Length L (mm)] 6 8 10 12 15 16 20
[Pitch (mm)] 0.5 0.7 0.8 1
[Surface treatment] None, Black paint
[Sales unit] Low Quantity (Available for Purchase from 1pc) Box and Pkg.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-6
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M3-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-6
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-15
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-16
CSXPNHNDTPP2-SUS-M4-20
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-8
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-10
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-12
CSXPNHNDTPP2-SUS-M5-16
CSXPNHNDTPP2-SUS-M6-15
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-6
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-8
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-10
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M3-12
CSXPNHNDTPP2-SUSTBS-M4-8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Traitement de surface Pas
(mm)
Unité de vente

0.10 €

1 Disponible 6 jours 1036[Non fourni] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.69 €

1 Disponible 6 jours 1038[Non fourni] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.69 €

1 Disponible 6 jours 10310[Non fourni] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.69 €

1 Disponible 6 jours 10312[Non fourni] N/A0.5Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.72 €

1 Disponible 6 jours 1046[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours 1048[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours 10410[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours 10412[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

115.95 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10415[Non fourni] N/A0.7Boîte / paquet

84.84 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10416[Non fourni] N/A0.7Boîte / paquet

1.77 €

1 Disponible 6 jours 10420[Non fourni] N/A0.7Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

81.25 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1058[Non fourni] N/A0.8Boîte / paquet

0.33 €

1 Disponible 6 jours 10510[Non fourni] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.36 €

1 Disponible 6 jours 10512[Non fourni] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.39 €

1 Disponible 6 jours 10516[Non fourni] N/A0.8Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

85.57 €

200 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10615[Non fourni] N/A1Boîte / paquet

163.06 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1036[Peint en noir] Peinture noire0.5Boîte / paquet

162.97 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1038[Peint en noir] Peinture noire0.5Boîte / paquet

163.02 €

2,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10310[Peint en noir] Peinture noire0.5Boîte / paquet

91.57 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 10312[Peint en noir] Peinture noire0.5Boîte / paquet

123.48 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1048[Peint en noir] Peinture noire0.7Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Matériau Acier inoxydable Forme du trou de montage Douille hexalobée
FORME D'EMBOUT Extrémité plate Forme supplémentaire Rondelle incluse Type de filetage Métrique, gros filet
Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique