Référence fabricant: CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16
Marque: SUNCO
Prix: 78.99 €
Délai de livraison: 6 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16
Référence pièce
|
---|
CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|---|
78.99 € | 500 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 |
Loading...
Forme détaillée | Cylindrique | Vis nominale (M) | 4 | Longueur L (mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Douille hexalobée |
Pas(mm) | 0.7 | FORME D'EMBOUT | Extrémité plate | Forme supplémentaire | Rondelle incluse |
Type de filetage | Métrique, gros filet | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Boîte / paquet |
Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Tête cylindrique inviolable TRX I=4, le numéro d'article est le suivant: CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSXPNHNDTPI4-SUS-M4-16.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles