• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Garniture hexagonale SP=3【1-150 pièces par conditionnement】

Garniture hexagonale SP=3
  • Remise sur volume
[Materials] Steel Stainless steel
[Surface treatment] None, trivalent white, bright chromate plating, chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HXNHND3-SUS-M6-16
HXNHNDP3-ST3W-M8-10
HXNHNDP3-ST-M8-10
HXNHNDP3-STC-M8-10
HXNHNDP3-SUS-M6-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Longueur L (mm) Matériau Traitement de surface Pas
(mm)
Forme supplémentaire Unité de vente

0.58 €

1 Disponible 6 jours 10616[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1-Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

54.08 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10810[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blanc1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

49.89 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 10810[Acier] Acier[Non fourni] Textile1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

38.30 €

150 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours -810[Acier] Acier[Placage chrome] Placage chromé1.25Rondelle incluseBoîte / paquet

0.56 €

1 Disponible 6 jours 10612[Acier inoxydable] Acier inoxydable[Non fourni] N/A1Rondelle incluseQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Standard Forme du trou de montage N/A FORME D'EMBOUT Extrémité plate
Type de filetage Métrique, gros filet Forme de base Hexagonal Application Standard

Assistance technique