Vis de perçage à tête plate【1-800 pièces par conditionnement】

Vis de perçage à tête plate
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 13 16 19 25 35 45
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPFLS-410-D4-13
CSPFLS-410-D4-16
CSPFLS-410-D4-19
CSPFLS-410-D4-25
CSPFLS-410-D4-35
CSPFLS-410-D4-45
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Unité de vente

1.72 €

1 Disponible 6 jours 1013Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.16 €

0.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

1016Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours 1019Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.23 €

1 Disponible 6 jours 1025Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

120.17 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1035Boîte / paquet

100.72 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1045Boîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Plate Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Application Standard

Assistance technique