Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CSPRDS-410-D4-13
Forme détaillée | Tête fraisée ronde | Filetage nominal (M) | 4 | Longueur L (mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme |
FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Formes supplémentaires | Standard | Type de strie du filetage | Vis autoperceuses |
Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | Application | Standard |
Vous vous trouvez sur la page de Vis autoperceuse, rondelle fine, le numéro d'article est le suivant: CSPRDS-410-D4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPRDS-410-D4-13.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles