Vis autoperceuse à tête cylindrique (filetage fin)【1-1,000 pièces par conditionnement】

Vis autoperceuse à tête cylindrique (filetage fin)
  • Remise sur volume
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Pan head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 10 13 16 19 25
[Surface treatment] None, stainless plating, German brown plating, black paint, head coating (matting), head coating (black), black paint, head coating (white)
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNSFS-410-D4-10
CSPPNSFS-410-D4-13
CSPPNSFS-410-D4-16
CSPPNSFS-410-D4-19
CSPPNSFS-410-D4-25
CSPPNSFS-410GJB-D4-10
CSPPNSFS-410GJB-D4-13
CSPPNSFS-410GJB-D4-16
CSPPNSFS-410GJB-D4-19
CSPPNSFS-410GJB-D4-25
CSPPNSFS-410TBS-D4-10
CSPPNSFS-410TBS-D4-13
CSPPNSFS-410TBS-D4-16
CSPPNSFS-410TBS-D4-19
CSPPNSFS-410TBS-D4-25
CSPPNSFS-410THB-D4-10
CSPPNSFS-410THB-D4-13
CSPPNSFS-410THBT-D4-10
CSPPNSFS-410THW-D4-10
CSPPNSFS-410THW-D4-16
CSPPNSFS-410TSM-D4-10
CSPPNSFS-410TSM-D4-13
CSPPNSFS-410TSM-D4-16
CSPPNSFS-410TSM-D4-19
CSPPNSFS-410TSM-D4-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

1.69 €

1 Disponible 6 jours 1010N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.69 €

1 Disponible 6 jours 1013N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1016N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.72 €

1 Disponible 6 jours 1019N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.75 €

1 Disponible 6 jours 1025N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.23 €

1 Disponible 6 jours 1010[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1013[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.72 €

1 Disponible 6 jours 1016[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours 1019[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.23 €

1 Disponible 6 jours 1025[Placage cuivre] Placage marron allemandQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1010[Peinture noire] Peinture noireQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.71 €

1 Disponible 6 jours 1013[Peinture noire] Peinture noireQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours 1016[Peinture noire] Peinture noireQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.74 €

1 Disponible 6 jours 1019[Peinture noire] Peinture noireQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

96.70 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025[Peinture noire] Peinture noireBoîte / paquet

100.56 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1010[Peinture noire] Peinture de tête (noir mat)Boîte / paquet

104.51 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1013[Peinture noire] Peinture de tête (noir mat)Boîte / paquet

100.56 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1010[Peinture noire] Peinture de tête (noir)Boîte / paquet

100.56 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1010[Revêtement blanc] Peinture de tête (blanc)Boîte / paquet

94.30 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Revêtement blanc] Peinture de tête (blanc)Boîte / paquet

111.34 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1010Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

104.09 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1013Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

95.17 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

104.33 €

700 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1019Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

94.21 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1025Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique