Vis de perçage à tête bombée (filetage fin)【1-600 pièces par conditionnement】

Vis de perçage à tête bombée (filetage fin)
  • Remise sur volume
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Truss
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 13 16 19
[Surface treatment] None, stainless plating, German brown plating, black paint
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPTRSFS-410-D4-13
CSPTRSFS-410-D4-16
CSPTRSFS-410-D4-19
CSPTRSFS-410TBS-D4-16
CSPTRSFS-410TSM-D4-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface Unité de vente

1.72 €

1 Disponible 6 jours 1013N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.73 €

1 Disponible 6 jours 1016N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

1.75 €

1 Disponible 6 jours 1019N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

88.53 €

600 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1016[Peinture noire] Peinture noireBoîte / paquet

77.76 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 1019Placage en acier inoxydableBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Bombée Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique