Vis autoperceuse à tête plate (D=6) pour plaque fine, mini-point long

Vis autoperceuse à tête plate (D=6) pour plaque fine, mini-point long
  • Remise sur volume

Détails du produit:

Référence fabricant: CSPCSSD6SB-410-D4-13

Marque: QP FASTENING WORKS

Prix: 0.10

Délai de livraison: 6 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CSPCSSD6SB-410-D4-13

Référence pièce
CSPCSSD6SB-410-D4-13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

0.10 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Longueur L (mm) 13
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Application Standard

Vous vous trouvez sur la page de Vis autoperceuse à tête plate (D=6) pour plaque fine, mini-point long, le numéro d'article est le suivant: CSPCSSD6SB-410-D4-13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CSPCSSD6SB-410-D4-13.

Assistance technique