• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis de perçage à tête plate DS【500-1,000 pièces par conditionnement】

Vis de perçage à tête plate DS

[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Basic shape] Standard (round)
[Material] Steel
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 13 16 19 25
[Surface treatment] trivalent white, trivalent stainless coating,

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSXCSS-ST3W-D4-13
CSXCSS-ST3W-D4-16
CSXCSS-ST3W-D4-19
CSXCSS-ST3W-D4-25
CSXCSS-STT3SC-D4-13
CSXCSS-STT3SC-D4-16
CSXCSS-STT3SC-D4-19
CSXCSS-STT3SC-D4-25
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

22.22 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 1013[Chrome trivalent] Trivalent blanc

27.78 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 1016[Chrome trivalent] Trivalent blanc

31.81 €

1,000 pièces par conditionnement

5 jours 1019[Chrome trivalent] Trivalent blanc

19.97 €

500 pièces par conditionnement

5 jours 1025[Chrome trivalent] Trivalent blanc

39.68 €

1,000 pièces par conditionnement

11 jours 1013[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

47.62 €

1,000 pièces par conditionnement

11 jours 1016[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

47.62 €

1,000 pièces par conditionnement

11 jours 1019[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

31.75 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1025[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier
Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond) Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique