• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Vis de perçage DS de type alésoir【500-600 pièces par conditionnement】

Vis de perçage DS de type alésoir

[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Hexalobuler hole
[Basic shape] Reamer
[Material] Steel
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Standard
[Sales unit] box / pack
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 28 32 45
[Surface treatment] trivalent white, trivalent stainless coating,

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RMXCSS-ST3W-D4-28
RMXCSS-ST3W-D4-45
RMXCSS-STT3SC-D4-28
RMXCSS-STT3SC-D4-32
RMXCSS-STT3SC-D4-45
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm) Traitement de surface

29.33 €

500 pièces par conditionnement

5 jours 1028[Chrome trivalent] Trivalent blanc

57.43 €

600 pièces par conditionnement

5 jours 1045[Chrome trivalent] Trivalent blanc

43.65 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1028[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

59.52 €

500 pièces par conditionnement

11 jours 1032[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

85.71 €

600 pièces par conditionnement

11 jours 1045[Revêtement en acier inoxydable] Revêtement inoxydable trivalent

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier
Forme du trou de montage Douille hexalobée FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard
Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Alésoir Unité de vente Boîte / paquet
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique