Vis de perçage Eleven avec galette【1-800 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPLWS-410-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.2
CSPLWS-ST3W-D4.8
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente

1.67 €

1 Disponible 6 jours 104.2[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

34.44 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.2[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

40.48 €

800 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104.8[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Tête basse Longueur L (mm) 13 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Standard Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique