Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPLWSMW-410-D4.2 |
CSPLWSMW-ST3W-D4.2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | Unité de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | [Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.) | N/A | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) | ||
31.64 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | [Acier] Acier | [Chrome trivalent] Trivalent blanc | Boîte / paquet |
Loading...
Forme détaillée | Tête basse | Filetage nominal (M) | 4.2 | Longueur L (mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Autres formes spéciales | Formes supplémentaires | Standard |
Type de strie du filetage | Vis autoperceuses | Forme de base | Standard (rond) | Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
Unité de vente
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles