Vis de perçage à tête cylindrique étanche avec rondelle Bandel【1-400 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNSFWS-410-D5-16
CSPPNSFWS-ST3W-D4-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSFiletage nominal (M) Matériau Traitement de surface Unité de vente

0.37 €

1 Disponible 6 jours 105[Acier inoxydable] Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)N/AQuantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

53.75 €

400 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 104[Acier] Acier[Chrome trivalent] Trivalent blancBoîte / paquet

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Longueur L (mm) 16 Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme
FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses
Forme de base Standard (rond) Application Standard

Assistance technique