Vis de perçage à tête plate étanche avec rondelle Bandel【1-350 pièces par conditionnement】

Vis de perçage à tête plate étanche avec rondelle Bandel
  • Remise sur volume

[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Flat head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Additional shapes] Flange
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 13 16 19 25 40
[Sales unit] Loose (can be purchased individually) box / pack

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPCSSFWS-410-D4-13
CSPCSSFWS-410-D4-16
CSPCSSFWS-410-D4-19
CSPCSSFWS-410-D4-25
CSPCSSFWS-410-D4-40
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLongueur L (mm) Unité de vente

0.27 €

Disponible 5 jours 1013Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.28 €

Disponible 5 jours 1016Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

49.71 €

350 pièces par conditionnement

5 jours 1019Boîte / paquet

0.32 €

Disponible 5 jours 1025Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

0.35 €

Disponible 5 jours 1040Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Disque Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Traitement de surface NA Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Formes supplémentaires Bride Type de strie du filetage Vis autoperceuses Forme de base Standard (rond)
Application Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique