Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
CSPT-SUS-D4-10 |
CSPT-SUS-D4-13 |
CSPT-SUS-D4-16 |
CSPT-SUS-D4-19 |
CSPT-SUS-D4-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 10 | |
0.14 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 13 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 16 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 19 | |
0.19 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 25 |
Loading...
Forme détaillée | Standard | Filetage nominal (M) | 4 | Matériau | Acier inoxydable |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface | N/A | Forme du trou de montage | Tête à empreinte cruciforme | FORME D'EMBOUT | Bout pointu |
Type de strie du filetage | Vis autoperceuses | Forme de base | Standard (rond) | Unité de vente | Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) |
Application | Standard |
Configurer
Propriétés de base
Longueur L (mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles