Vis à tête Flash Point (D=7) (filetage fin)

Vis à tête Flash Point (D=7) (filetage fin)
  • Remise sur volume
[Nominal designation (M)] 4
[Detailed shape] Pan head
[Mount hole shape] Phillips head
[Basic shape] Standard (round)
[Material] SUS410
[Surface treatment] None
[Thread ridge type] Self-drilling fine thread
[Tip shape] Other / special
[Shape]
[Sales unit] Loose (can be purchased individually)
[Usage] Standard
[Length L (mm)] 10 13 16 19 25

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CSPPNMS-410-D4-10
CSPPNMS-410-D4-13
CSPPNMS-410-D4-19
CSPPNMS-410-D4-25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur L (mm)

0.11 €

1 Disponible 6 jours 1010

0.11 €

1 Disponible 6 jours 1013

0.12 €

1 Disponible 6 jours 1019

0.16 €

1 Disponible 6 jours 1025

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme détaillée Cylindrique Filetage nominal (M) 4 Matériau Acier inoxydable (EN 1.4006 équiv.)
Traitement de surface N/A Forme du trou de montage Tête à empreinte cruciforme FORME D'EMBOUT Autres formes spéciales
Type de strie du filetage Vis perceuse, filetage fin Forme de base Standard (rond) Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce)
Application Standard

Assistance technique